17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色 TB1374AB
  • スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色

スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色

通常単価(税別)
19,407
税込単価
21,348
通常出荷日:4日目

【特長】・高強度です。【用途】・ねじ、嵌合用に。【材質】・主成分:メタクリル酸エステル

詳細を確認
  • JANコード
    4967410107605
  • トラスココード
    817-9668
  • 容量(g)
    250
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    主成分:メタクリル酸エステル

型番:

TB1374AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1374ABの仕様・寸法情報

JANコード
4967410107605
トラスココード
817-9668
容量(g)
250
質量(g)
250.000
材質1
主成分:メタクリル酸エステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1374AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,407
( 21,348 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度です。
【用途】
・ねじ、嵌合用に。
【材質】
・主成分:メタクリル酸エステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色の型番TB1374ABのページです。 型番TB1374ABに関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色
スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色
嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格19,4074,77417,9054,1003,74517,358
通常出荷日4日目6日目6日目4日目6日目6日目
グリーングリーングリーン
JANコード49674101076054967410108329-4967410108022-4967412108570
トラスココード817-9668817-9663817-9669817-9659817-9661817-9671
容量(g)250502505050250
質量(g)250.00050.000250.00050.00050.000250.000

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト