17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色 TB1360FA
  • 高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

通常単価(税別)
4,009
税込単価
4,410
通常出荷日:4日目

【特長】・高強度の嫌気性封着剤です。【用途】・ねじ、嵌合用に。【材質】・主成分:メタクリル酸エステル

詳細を確認
  • JANコード
    4967410107599
  • トラスココード
    817-9666
  • 使用温度範囲(℃)
    -40℃~200℃
  • 容量(g)
    50
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    主成分:メタクリル酸エステル

型番:

TB1360FA
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1360FAの仕様・寸法情報

JANコード
4967410107599
トラスココード
817-9666
使用温度範囲(℃)
-40℃~200℃
容量(g)
50
質量(g)
50.000
材質1
主成分:メタクリル酸エステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1360FA
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,009
( 4,410 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度の嫌気性封着剤です。
【用途】
・ねじ、嵌合用に。
【材質】
・主成分:メタクリル酸エステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色の型番TB1360FAのページです。 型番TB1360FAに関する仕様情報を記載しております。
高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ねじの緩み止め
5
満足度:5.0
ねじを止めて24時間置いておけば、かなりの強度でロックされます。 六角穴付ボルトであれば、外しやすいですが 十字ネジの場...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G
嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305N
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格4,0093,7454,10017,26117,90517,358
通常出荷日4日目6日目4日目11日目6日目6日目
グリーングリーングリーングリーン
JANコード4967410107599-4967410108022--4967412108570
トラスココード817-9666817-9661817-9659817-9660817-9669817-9671
使用温度範囲(℃)-40℃~200℃--40℃~120℃---
容量(g)505050250250250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト