17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G TB1320BA
  • 中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

通常単価(税別)
3,970
税込単価
4,367
通常出荷日:7日目

【特長】・超低粘度タイプ・締結後のねじや嵌合部の上から浸透塗布することができます・浸透性を必要とするね...

詳細を確認
  • グリーン
  • JANコード
    4967410108558
  • トラスココード
    817-9662
  • 容量(g)
    50
  • 質量(g)
    50.000

型番:

TB1320BA
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1320BAの仕様・寸法情報

グリーン
JANコード
4967410108558
トラスココード
817-9662
容量(g)
50
質量(g)
50.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1320BA
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,970
( 4,367 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低粘度タイプ
・締結後のねじや嵌合部の上から浸透塗布することができます
・浸透性を必要とするねじ部、嵌合部の固定やピンホールのシール用途に適します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50Gの型番TB1320BAのページです。 型番TB1320BAに関する仕様情報を記載しております。
中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G
スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色
嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格3,9704,77417,9054,1003,74517,358
通常出荷日7日目6日目6日目4日目6日目6日目
グリーングリーングリーングリーン
JANコード49674101085584967410108329-4967410108022-4967412108570
トラスココード817-9662817-9663817-9669817-9659817-9661817-9671
容量(g)50502505050250
質量(g)50.00050.000250.00050.00050.000250.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました