17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305N TB1305NB

スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305N

通常単価(税別)
17,261
税込単価
18,987
通常出荷日:11日目

【特長】速硬化・中年祖、潤滑性タイプの高強度 嫌気性封着剤 です。容量は250gです。

  • グリーン
  • トラスココード
    817-9660
  • 容量(g)
    250
  • 質量(g)
    250.000

型番:

TB1305NB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1305NBの仕様・寸法情報

グリーン
トラスココード
817-9660
容量(g)
250
質量(g)
250.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1305NB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,261
( 18,987 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】速硬化・中年祖、潤滑性タイプの高強度 嫌気性封着剤 です。容量は250gです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305Nの型番TB1305NBのページです。 型番TB1305NBに関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305N
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G
高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G
嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)
スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格17,2613,7454,00917,3584,1004,774
通常出荷日11日目6日目4日目6日目4日目6日目
グリーングリーングリーン
トラスココード817-9660817-9661817-9666817-9671817-9659817-9663
容量(g)25050502505050
質量(g)250.00050.00050.000250.00050.00050.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト