17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高機能瞬間接着剤TB7737/7738

高機能瞬間接着剤TB7737/7738

通常単価(税別)
2,0893,796
税込単価
2,2984,176
通常出荷日:7日目~18日目

【特長】・超高はく離・耐衝撃タイプ・垂れにくい半ジェル状で、且つ糸引きがないので作業性良好です・高温、...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 容量(g)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 粘度(mPa・s)

  • 使用温度範囲(℃)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

容量(g)

質量(g)

材質1

粘度(mPa・s)

使用温度範囲(℃)

粘度

最小発注数量
817-9684
20
20.000
エチル-α-シアノアクリレート とエラストマーを主成分
2000
-40℃~100℃
2000mPa・s
2個
817-9685
50
50.000
-
-
-
2000mPa・s
2個
817-9686
20
20.000
エチル-α-シアノアクリレート とエラストマーを主成分
5000
-40℃~100℃
5000mPa・s
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,089
( 2,298 )
8日目
3,796
( 4,176 )
18日目
2,089
( 2,298 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高はく離・耐衝撃タイプ
・垂れにくい半ジェル状で、且つ糸引きがないので作業性良好です
・高温、高湿下でも良好な接着性を示します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高機能瞬間接着剤TB7737/7738のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能瞬間接着剤TB7737/7738
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
メーカースリーボンドヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格2,089-1,6951,8871,716 -1,9943,296 -
通常出荷日7日目〜1日目4日目1日目〜4日目4日目
淡黄色透明透明透明透明淡黄色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト