17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F" TB2105F-1
  • エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"

エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"

通常単価(税別)
7,295
税込単価
8,025
通常出荷日:6日目

【特長】・汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です・耐薬品性が良好です【用途】・汎用接着、シール、ポッティン...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • トラスココード
    813-0537
  • 赤褐色
  • 容量(g)
    1000
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4967410107681

型番:

TB2105F-1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB2105F-1の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
トラスココード
813-0537
赤褐色
容量(g)
1000
質量(g)
1000
JANコード
4967410107681
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2105F-1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,295
( 8,025 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です
・耐薬品性が良好です
【用途】
・汎用接着、シール、ポッティングなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"の型番TB2105F-1のページです。 型番TB2105F-1に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"
スリーボンド パンドー192A 300ml
スリーボンド パンドー19E 200g
スリーボンド パンドー19D 200g
スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格7,2952,0365,7805,7804,597732 -
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目1日目〜
商品種類その他接着剤-----
---淡黄色-
トラスココード813-0537---813-0534-
赤褐色-----
容量(g)1000---500-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト