17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg) TB2105
  • スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)

スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)

通常単価(税別)
4,597
税込単価
5,057
通常出荷日:6日目

【特長】・汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です・耐薬品性が良好です【用途】・汎用接着、シール、ポッティン...

詳細を確認
  • 淡黄色
  • トラスココード
    813-0534
  • 容量(g)
    500
  • 質量(g)
    500

型番:

TB2105
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB2105の仕様・寸法情報

淡黄色
トラスココード
813-0534
容量(g)
500
質量(g)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2105
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597
( 5,057 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です
・耐薬品性が良好です
【用途】
・汎用接着、シール、ポッティングなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)の型番TB2105のページです。 型番TB2105に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)
瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G
瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G
嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度
1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格4,5979455,7364,0236,662732 -
通常出荷日6日目9日目6日目16日目25日目1日目〜
淡黄色透明淡黄色-
トラスココード813-0534817-9675817-9672813-0550813-0557-
容量(g)500455050--
質量(g)50045.00050.00050.000430.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト