17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間接着剤 低粘度 TB1741 20G TB1741AB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

瞬間接着剤 低粘度 TB1741 20G

販売終了

型番

TB1741AB

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】汎用の低濃度タイプの瞬間接着剤 です。粘度は2.0mPa・sです。容量は20gです。

指定中の仕様・寸法情報

色
透明
トラスココード
817-9673
容量(g)
20
質量(g)
20.000
材質1
シアノアクリレート
粘度(mPa・s)
2
使用温度範囲(℃)
-40度~100度
粘度
2.4mPa・s

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト