17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G TB1733AC

瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G

通常単価(税別)
5,736
税込単価
6,310
通常出荷日:6日目

スリーボンド 瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G。

  • 淡黄色
  • トラスココード
    817-9672
  • 容量(g)
    50
  • 質量(g)
    50.000
  • 粘度
    150mPa・s

型番:

TB1733AC
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1733ACの仕様・寸法情報

淡黄色
トラスココード
817-9672
容量(g)
50
質量(g)
50.000
粘度
150mPa・s
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1733AC
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,736
( 6,310 )
6日目

詳細情報

基本情報

スリーボンド 瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50Gの型番TB1733ACのページです。 型番TB1733ACに関する仕様情報を記載しております。
瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G
瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G
嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度
スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)
瞬間接着剤プライマー TB7797
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,7369454,0234,5973,364732 -
通常出荷日6日目9日目16日目6日目1日目1日目〜
淡黄色透明淡黄色透明-
トラスココード817-9672817-9675813-0550813-0534374-8821-
容量(g)504550500--
質量(g)50.00045.00050.000500201.000-
粘度150mPa・s-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト