17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性封着剤 低強度タイプ

嫌気性封着剤 低強度タイプ

通常単価(税別)
4,04119,600
税込単価
4,44521,560
通常出荷日:6日目~11日目

低強度、低粘度で取り外し性良好です。取り外しが必要なねじ部のシール接着にご使用ください。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    TB1342H-50【特長】
    ・低強度です。
    ・低粘度です。
    ・取り外し性良好です。
    ・DOPフリー品です。
    【用途】
    ・取り外しが必要なねじ部のシール接着
    【商品仕様】
    ・色:青
    ・容量(g):50
    ・容量(g):50
    ・使用可能温度範囲-40~150℃
    ・容量(g):50
    ・トラスココード:813-0551
    TB1344H-250【特長】
    ・低強度です。
    ・中粘度です。
    ・取り外し性良好です。
    ・DOPフリー品です。
    【用途】
    ・取り外しが必要なねじ部のシール接着
    【商品仕様】
    ・色:青
    ・容量(g):250
    ・容量(g):250
    ・使用可能温度範囲-40~150℃
    ・容量(g):250
    ・トラスココード:813-0552

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・色:青・容量(g):50・容量(g):50・使用可能温度範囲-40~150℃・容量(g):50・トラスココード:813-0551
    ・低強度です。・低粘度です。・取り外し性良好です。・DOPフリー品です。・取り外しが必要なねじ部のシール接着
    2個
    ・色:青・容量(g):250・容量(g):250・使用可能温度範囲-40~150℃・容量(g):250・トラスココード:813-0552
    ・低強度です。・中粘度です。・取り外し性良好です。・DOPフリー品です。・取り外しが必要なねじ部のシール接着
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,041
    ( 4,445 )
    11日目
    19,600
    ( 21,560 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    低強度、低粘度で取り外し性良好です。
    取り外しが必要なねじ部のシール接着にご使用ください。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    嫌気性封着剤 低強度タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    嫌気性封着剤 低強度タイプ
    嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度
    嫌気性封着剤
    嫌気性封着剤 TB1377N
    [嫌気性接着剤用]硬化促進剤
    ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)
    メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドエスコヘンケル
    通常価格4,041-4,0233,781 -3,804 -3,9213,900
    通常出荷日6日目〜16日目1日目〜6日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト