17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度 TB1322D-50
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度

嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度

通常単価(税別)
4,023
税込単価
4,425
通常出荷日:16日目

【特長】・中強度です・低粘度です【用途】・中強度タイプ取り外しもするボルト、ナットの中強度固定

詳細を確認
  • トラスココード
    813-0550
  • 容量(g)
    50
  • 質量(g)
    50.000

型番:

TB1322D-50
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1322D-50の仕様・寸法情報

トラスココード
813-0550
容量(g)
50
質量(g)
50.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1322D-50
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,023
( 4,425 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中強度です
・低粘度です
【用途】
・中強度タイプ取り外しもするボルト、ナットの中強度固定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度の型番TB1322D-50のページです。 型番TB1322D-50に関する仕様情報を記載しております。
嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度
瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G
瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G
スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML
瞬間接着剤プライマー TB7797
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格4,0235,7369454,597732 -3,364
通常出荷日16日目6日目9日目6日目1日目〜1日目
淡黄色透明淡黄色-透明
トラスココード813-0550817-9672817-9675813-0534-374-8821
容量(g)505045500--
質量(g)50.00050.00045.000500-201.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト