17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド パンドー19D 200g P-19D-200
  • スリーボンド パンドー19D 200g

スリーボンド パンドー19D 200g

通常単価(税別)
5,780
税込単価
6,358
通常出荷日:6日目

【特長】・二硫化モリブデン潤滑剤です。【用途】・ブレーキ鳴き防止用

型番:

P-19D-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-19D-200の仕様・寸法情報

種類
ペースト
主な用途
ブレーキ
トラスココード
813-0572
質量(g)
200
黒灰
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-19D-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,780
( 6,358 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン潤滑剤です。
【用途】
・ブレーキ鳴き防止用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド パンドー19D 200gの型番P-19D-200のページです。 型番P-19D-200に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド パンドー19D 200gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド パンドー19D 200g
スリーボンド パンドー19E 200g
スリーボンド パンドー192A 300ml
スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)
瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G
瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,7805,7802,0364,5975,736945
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目9日目
種類ペーストペーストスプレー---
主な用途ブレーキブレーキ組立て用---
トラスココード813-0572813-0573813-0570---
質量(g)200200381.000---
黒灰黒灰---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト