17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド パンドー192A 300ml P-192A-300
  • スリーボンド パンドー192A 300ml

スリーボンド パンドー192A 300ml

通常単価(税別)
2,036
税込単価
2,240
通常出荷日:4日目

【特長】・ラバーグリースです・ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適しま...

詳細を確認

型番:

P-192A-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-192A-300の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
組立て用
対応材質
鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
非該当
JANコード
4967410107766
トラスココード
813-0570
質量(g)
381.000
容量(ml)
300
材質1
主成分:溶剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-192A-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,036
( 2,240 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバーグリースです
・ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド パンドー192A 300mlの型番P-192A-300のページです。 型番P-192A-300に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド パンドー192A 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド パンドー192A 300ml
スリーボンド パンドー19D 200g
スリーボンド パンドー19E 200g
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML
1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色
エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格2,0365,7805,780732 -6,6627,295
通常出荷日4日目6日目6日目1日目〜25日目6日目
種類スプレーペーストペースト---
主な用途組立て用ブレーキブレーキ---
対応材質鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮-----
有機則非該当-----
PRTR非該当-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト