17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613 BA-11
  • コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

通常単価(税別)
1,013
税込単価
1,114
通常出荷日:2日目

【特長】・コルク、厚紙など吸い込みやすい材質も瞬時に接着します。・ゼリー状だから、充填接着が可能です。...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 詳細タイプ
    高粘度型(ゼリー状)
  • JANコード
    4901490306138
  • トラスココード
    857-2400
  • 質量(g)
    25
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 容量(g)
    10
  • 固着時間(23℃)
    5秒

型番:

BA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BA-11の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
詳細タイプ
高粘度型(ゼリー状)
JANコード
4901490306138
トラスココード
857-2400
質量(g)
25
材質1
主成分:シアノアクリレート系
容量(g)
10
固着時間(23℃)
5秒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,013
( 1,114 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コルク、厚紙など吸い込みやすい材質も瞬時に接着します。
・ゼリー状だから、充填接着が可能です。
【用途】
・プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器の接着。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613の型番BA-11のページです。 型番BA-11に関する仕様情報を記載しております。
コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613
アロンアルフアプロ用 速効ゼリー状
ボンド アロンアルフアはがし隊
ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)
ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)
ボンドアロンアルフア プラスチック用
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,0132,0302641,0311,031639
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品種類瞬間接着剤-瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明-透明透明透明透明
詳細タイプ高粘度型(ゼリー状)-----
JANコード490149030613849014900577884901490605132490149030145449014903204554901490321148
トラスココード857-2400260-4876374-8359374-8367374-8375447-4791
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト