17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱性無機接着剤 TB3713B 1KG 白色 TB3713BB

耐熱性無機接着剤 TB3713B 1KG 白色

通常単価(税別)
14,271
税込単価
15,698
通常出荷日:19日目

【特長】・1300℃の耐熱性を持つ一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です・セラニックスやガラス、金属等の...

詳細を確認
  • トラスココード
    817-9680
  • 容量(kg)
    1
  • 質量(g)
    1000

型番:

TB3713BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB3713BBの仕様・寸法情報

トラスココード
817-9680
容量(kg)
1
質量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB3713BB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,271
( 15,698 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1300℃の耐熱性を持つ一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です
・セラニックスやガラス、金属等の無機物に対して良好な接着性を示します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱性無機接着剤 TB3713B 1KG 白色の型番TB3713BBのページです。 型番TB3713BBに関する仕様情報を記載しております。
耐熱性無機接着剤 TB3713B 1KG 白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱性無機接着剤 TB3713B 1KG 白色
合成ゴム系接着剤 TB1521B
合成ゴム系接着剤 TB15A
ウレタン系強力接着剤
スリーボンド パンドー17A20g
多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドセメダイン
通常価格14,2711,2391,4071,1461,5932,181
通常出荷日19日目1日目1日目1日目6日目4日目
その他透明透明
トラスココード817-9680421-3394126-2530126-2548857-8215-
容量(kg)1-----
質量(g)1000180.000175.000175.00020.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト