17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンドー19F TB19F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パンドー19F

販売終了

型番

TB19F

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小型車・大型車のブレーキライニングが原因で発生する鳴き防止に効果を発揮する乾性タイプの潤滑剤です
【用途】
・二硫化モリブデン潤滑剤 ブレーキ鳴き防止用

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
857-8216
色
黒灰
容量(ml)
300
質量(g)
330.000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト