17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリル系構造用接着剤 TB3921/3926

通常単価(税別)
3,677
税込単価
4,045
通常出荷日:13日目

【特長】・各種金属、プラスチックへの接着が可能です。・初期接着力が優れ、組立工程でのスピードアップ、量...

詳細を確認
  • 容量(g)
    250
  • 質量(g)
    250.000

ご注意

  • ThreeBond3921(本剤)とThreeBond 3926(硬化剤)は、対で使用する接着剤
  • 配合比100:100

型番:

TB3921AC
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番トラスココード容量(g)
TB3921AC817-9681250

TB3921ACの仕様・寸法情報

トラスココード
817-9681
容量(g)
250
質量(g)
250.000
材質1
アクリレート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB3921AC

トラスココード

材質1

最小発注数量
817-9681
アクリレート
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,677
( 4,045 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種金属、プラスチックへの接着が可能です。
・初期接着力が優れ、組立工程でのスピードアップ、量産化を可能にします。
・硬化物はせん断、剥離、衝撃に対する強度バランスがとれており、耐久性が良好です。
・低臭性で無溶剤タイプなので、作業環境が良好に保てます。
【用途】
・金属、プラスチック材料の接着
【材質】
・アクリレート

ご注意

  • ThreeBond3921(本剤)とThreeBond 3926(硬化剤)は、対で使用する接着剤
  • 配合比100:100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリル系構造用接着剤 TB3921/3926の型番TB3921ACのページです。 型番TB3921ACに関する仕様情報を記載しております。
アクリル系構造用接着剤 TB3921/3926のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル系構造用接着剤 TB3921/3926
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
高耐熱用エポキシ系接着剤
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″
速硬化エポキシ系接着剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格3,6777,1925,625 -2,5925,9693,060 -
通常出荷日13日目6日目6日目1日目7日目1日目〜
容量(g)2501000----
質量(g)250.0001000-186.0001000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト