ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

通常単価(税別)
5,860
税込単価
6,446
通常出荷日:6日目

【特長】・エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です【用途】・本剤(別途硬化剤が必要です)

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 透明
  • トラスココード
    813-0532
  • 容量(g)
    700
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • JANコード
    4967410108374

ご注意

  • こちらの商品は、硬化剤がないと使用できません。
  • 硬化剤は毒劇物のため、取り扱っておりません。

型番:

TB2084E-1M
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB2084E-1Mの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
透明
トラスココード
813-0532
容量(g)
700
質量(g)
700.000
材質1
主成分:エポキシ樹脂
JANコード
4967410108374
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2084E-1M
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,860
( 6,446 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です
【用途】
・本剤(別途硬化剤が必要です)

ご注意

  • こちらの商品は、硬化剤がないと使用できません。
  • 硬化剤は毒劇物のため、取り扱っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″の型番TB2084E-1Mのページです。 型番TB2084E-1Mに関する仕様情報を記載しております。
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″
二液性エポキシ樹脂
常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50ml
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,8605,6255,9697,1923,2703,600
通常出荷日6日目6日目7日目6日目1日目6日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
透明黄褐色黄褐色その他淡黄色
トラスココード813-0532813-0531813-0539813-0540374-8723813-0554
容量(g)700350-1000--
質量(g)700.000350.0001000100025270.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト