ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

通常単価(税別)
5,969
税込単価
6,566
通常出荷日:7日目

【特長】・エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です【用途】・別途硬化剤が必要です

詳細を確認

ご注意

  • こちらの商品は、硬化剤がないと使用できません。
  • 硬化剤は毒劇物のため、取り扱っておりません。

型番:

TB2003
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB2003の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
黄褐色
トラスココード
813-0539
色詳細
褐色
容量(kg)
1
質量(g)
1000
材質1
主成分:エポキシ樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2003
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,969
( 6,566 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です
【用途】
・別途硬化剤が必要です

ご注意

  • こちらの商品は、硬化剤がないと使用できません。
  • 硬化剤は毒劇物のため、取り扱っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″の型番TB2003のページです。 型番TB2003に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″
二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)
速硬化エポキシ系接着剤
高耐熱用エポキシ系接着剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,9695,625 -7,1922,7583,060 -2,592
通常出荷日7日目6日目6日目1日目1日目〜1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
黄褐色-クリーム-その他
トラスココード813-0539-813-0540169-1848-169-1872
色詳細褐色-----
容量(kg)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト