ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

通常単価(税別)
3,572
税込単価
3,929
通常出荷日:1日目

【特長】・都市ガス、LPガス対応可能です。【用途】・都市ガス、LPガス配管用に。

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4967410107698
  • トラスココード
    817-9683
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~150
  • 容量(g)
    500
  • 質量(g)
    500.000
  • 粘度(Pa・s)
    9.5

ご注意

  • 2026年2月以降生産品より原料変更を実施いたします。
  • 原料変更に伴い、SDS・商品のラベル・印刷缶デザインが変更となります。

型番:

TB4314DA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB4314DAの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4967410107698
トラスココード
817-9683
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
500
質量(g)
500.000
粘度(Pa・s)
9.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB4314DA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,572
( 3,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・都市ガス、LPガス対応可能です。
【用途】
・都市ガス、LPガス配管用に。

ご注意

  • 2026年2月以降生産品より原料変更を実施いたします。
  • 原料変更に伴い、SDS・商品のラベル・印刷缶デザインが変更となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色の型番TB4314DAのページです。 型番TB4314DAに関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色
スリーボンド TB4002 500g
ガス配管用シール剤
ガス配管用ねじシール剤
上水・給湯用配管シール剤
500g パイプねじシール剤(ガス配管)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドエスコ
通常価格3,5722,2243,4262,9563,5174,080
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
グレーグレーその他その他ホワイトグレー
JANコード49674101076984967410101399496741010372049674101037134967410101337-
トラスココード817-9683485-5621374-8804374-8791374-8782-
使用温度範囲(℃)-40~150-30~130---30~85-
容量(g)500500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト