ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO ラミネーター A3対応

TRUSCO ラミネーター A3対応 TLA-A3
通常単価(税別)
12,061
税込単価
13,267
通常出荷日:2日目

【特長】・約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。・A3サイズまで対応できます。...

詳細を確認

型番:

TLA-A3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLA-A3の仕様・寸法情報

材質1
ABS樹脂
-
-

商品情報

製品仕様

型番最大ラミネート厚さ(mm)消費電力(W)ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)対応サイズ幅×奥行×高さウォームアップ時間コード長さJANコードトラスココード質量材質
TLA-A30.63505.1/6.1~A3481×158(リアルトレー使用時232)×80mm5分1.5m4989999423662784-79472.3kgABS

型番リスト

表示件数
型番
TLA-A3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,061
( 13,267 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
・A3サイズまで対応できます。
【商品仕様】
・最大ラミネート厚さ(mm):0.6
・消費電力(W):350
・ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz):5.1/6.1
・奥行(mm):338
・高さ(mm):128
・対応サイズ:~A3
・幅(mm):470
・高さ(mm):128
・幅(mm):470
・奥行(mm):338
・対応サイズ:~A3
・幅×奥行×高さ:481×158×80mm
・ウォームアップ時間:5分
・コード長さ:1.5m
・JANコード:4989999423662
・トラスココード:784-7947
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ラミネーター A3対応の型番TLA-A3のページです。 型番TLA-A3に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ラミネーター A3対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ラミネーター A3対応
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応
2ローラーラミネーター(A6対応)
AC100V/1250W/A3ラミネーター
GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04
メーカートラスコ中山ヒサゴアイリスオーヤマアスカエスコGBC
通常価格12,06121,24414,5198,16329,89125,000
通常出荷日2日目4日目4日目1日目2日目6日目
材質1ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト