ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

  • 種類
    丸型・円型
  • 色詳細
    ブラック
  • 座幅 (mm)
    360
  • トラスココード
    818-5227
  • JANコード
    4989999468816
  • 質量(g)
    5200
  • 材質1
    座部:ブロー成形パッド付座
  • 材質2
    脚部:ポリプロピレン(PP)・スチール(粉体塗装)
  • 座高 (mm)
    495~640

型番:

WC360-BK
解除
    数量:

    WC360-BKの仕様・寸法情報

    種類
    丸型・円型
    色詳細
    ブラック
    座幅(mm)
    360
    トラスココード
    818-5227
    JANコード
    4989999468816
    質量(g)
    5200
    材質1
    座部:ブロー成形パッド付座
    材質2
    脚部:ポリプロピレン(PP)・スチール(粉体塗装)
    座高(mm)
    495~640
    RoHS?
    6

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WC360-BK
    RoHS?最小発注数量
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,43022,876
    ( 25,164 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・座回転式のスタンダードな作業椅子です。
    ・張地:レザー

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラックの型番WC360-BKのページです。 型番WC360-BKに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラックのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    工場の現場で
    5
    満足度:5.0
    他の商品も検討しましたが、椅子の下の方に補強が付いていて邪魔になるので、コンパクトサイズで操作が簡単なものを選びました。...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック
    作業用チェア ガス式 φ376×H470-640
    作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック
    作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660
    作業用チェア φ315×H500-640 ブラック
    作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格27,43027,12623,64726,21615,31616,454
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    種類丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型肘なし
    色詳細ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
    座幅(mm)360376315315315425
    トラスココード818-5227352-5937503-6011503-6071503-6062818-5225
    JANコード498999946881649899998237384989999755398498999979008549899996200544989999468793
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました