ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

通常単価(税別)
2,357
税込単価
2,593
通常出荷日:1日目

【特長】・滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあ...

詳細を確認
  • グリーン
  • 厚さ (mm)
    0.03
  • JANコード
    4989999417173
  • トラスココード
    780-5314
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 長さ(m)
    100
  • 幅(m)
    1
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 発泡倍率(倍)
    無発泡

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TNSS-3110
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNSS-3110の仕様・寸法情報

グリーン
厚さ(mm)
0.03
JANコード
4989999417173
トラスココード
780-5314
質量(g)
3000.0
材質1
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
100
幅(m)
1
防炎性能試験番号
TRUE
発泡倍率(倍)
無発泡

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TNSS-3110
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,357
( 2,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
【用途】
・屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100mの型番TNSS-3110のページです。 型番TNSS-3110に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100mのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
清掃用
5
満足度:5.0
この商品は自社で設備の清掃を行う際に養生用として購入・使用しました。使用中はこのシートが捲れるといったような支障等は一切...もっと読む
0人が参考にしています。
商品の養生
5
満足度:5.0
商品を養生するのに最適でした。長さもタップリ有って扱いやすく重宝しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m
ダンボールプラスチック養生シート
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) ORB-R350
アウトリガーベース
敷鉄板固定金具 IPMF-180
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,3579078,5209,94311,7928,314
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目4日目
グリーンその他グリーンブラックブラック-
厚さ(mm)0.0330.85205037
JANコード498999941717349899997512464989999705010498999962853149899999545244989999624854
トラスココード780-5314512-5073207-3260207-3020116-0759206-3666
質量(g)3000.070011403200.04500.02200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト