17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メガネ用ケース
トラスコ中山
セーフティグラス用オプション
トラスコ中山
保護具収納袋
渡部工業

TRUSCO 反射テープ付帽子 蛍光イエロー

通常単価(税別)
2,029
税込単価
2,232
通常出荷日:2日目

【特長】・ツバとアジャスター部分に反射材が付いており視認性を高めます。【用途】・夜間作業に。【商品仕様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • 蛍光イエロー
  • JANコード
    4989999478143
  • トラスココード
    819-1800
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    55
  • 材質1
    本体:ナイロン
  • 材質
    反射材:ガラスビーズ

型番:

TSC-Y
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSC-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
蛍光イエロー
JANコード
4989999478143
トラスココード
819-1800
サイズ
フリー
質量(g)
55
材質1
本体:ナイロン
材質
反射材:ガラスビーズ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSC-Y
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,029
( 2,232 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバとアジャスター部分に反射材が付いており視認性を高めます。
【用途】
・夜間作業に。
【商品仕様】
・色:蛍光イエロー
・サイズ(cm):フリー
・JANコード:4989999478143
・トラスココード:819-1800
・質量:55g
【材質/仕上】
・本体:ナイロン
・反射材:ガラスビーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 反射テープ付帽子 蛍光イエローの型番TSC-Yのページです。 型番TSC-Yに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 反射テープ付帽子 蛍光イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 反射テープ付帽子 蛍光イエロー
TRUSCO ヘルメット用反射シール
ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ
ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)
ヘルメット用ラインテープ 無反射タイプ
TRUSCO ハニカムインナーキャップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山日本緑十字社エスコ日本緑十字社トラスコ中山
通常価格2,0291,2101,555 -1,3501,068 -3,225
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ帽子ステッカーステッカー-ステッカー帽子
蛍光イエロー----
JANコード4989999478143----4989999021196
トラスココード819-1800----160-6692
サイズフリー0.12(厚さ)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト