ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 一般作業用マスク 3層タイプ (100枚入)

通常単価(税別)
1,133
税込単価
1,246
通常出荷日:1日目

【特長】・耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。・柔らかい超吸水タイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • サイズ
    L
  • 構造
    3層
  • JANコード
    4989999481334
  • トラスココード
    819-1251
  • 質量(g)
    340.000
  • 材質1
    マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)
  • 横(mm)
    175±5
  • 縦(mm)
    90
  • BFE(細菌ろ過効率)
    99%以上

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

TEM3L-100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEM3L-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
サイズ
L
構造
3層
JANコード
4989999481334
トラスココード
819-1251
質量(g)
340.000
材質1
マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)
横(mm)
175±5
縦(mm)
90
BFE(細菌ろ過効率)
99%以上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEM3L-100
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133
( 1,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。
・柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。
・樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
・ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
【用途】
・一般作業用。
・PM2.5、微粒子、風邪対策。
・ホコリの多い作業現場。
・飛沫・飛散防止に。
・ほこり除けに。
【材質】
・マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布●ノーズピース:ポリエチレン(PE)●耳紐:ポリウレタン(PU)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 一般作業用マスク 3層タイプ (100枚入)の型番TEM3L-100のページです。 型番TEM3L-100に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 一般作業用マスク 3層タイプ (100枚入)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
インフルエンザ対策
4
満足度:4.0
マスクによっては肌に触れる部分が擦れてヒリヒリしてしまい、長時間つけているのが苦痛でしたが、こちらの商品はヒリヒリするこ...もっと読む
2人が参考にしています。
工場作業者用
4
満足度:4.0
消耗品なので安くてありがたいです。 耳が痛くならず、品質も問題ありません。
0人が参考にしています。
防塵
3
満足度:3.0
安いので不満はないですが、効果は気休め程度です。良くある普通のマスクでした。
0人が参考にしています。
NC旋盤作業者
5
満足度:5.0
比較的マスクのザイズが大きく、しかもフィット感も良く耳の部分も痛くなりにくいマスクでした。 コスト的にも申し分なく今後も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 一般作業用マスク 3層タイプ (100枚入)
TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)
一般作業用マスク 軽量タイプ
αフィットキャッチマスク(50枚入)
αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)
ウレタンマスク フェイススーツ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1339112,5633,3699101,120
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目2日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体-
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用-
サイズLL----
構造3層4層1層4層3層2層
JANコード498999948133449899994389494989999365016498999936600649899993654984550414055098
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト