17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル
  • TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

通常単価(税別)
4,6714,805
税込単価
5,1385,286
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。・ワイドフレームで視野が広くバンドはワン...

詳細を確認
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:シリコンゴム
  • 材質3
    バンド:シリコンゴム
  • 材質4
    アイピース:ポリカーボネート
  • バンド色
    クリア
  • メガネ併用可否

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TA-185

TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TA-185図面

TA-H185

TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TA-H185図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

通気孔

最小発注数量
4989999465068
787-9849
103.000
なし
5個
4989999465075
787-9857
100.000
あり
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,671
( 5,138 )
6日目
4,805
( 5,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
・ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
・曇り・傷に強いVFコートレンズ・アイピースを採用しています。
・通気孔がない無気孔タイプです。
【用途】
・オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:シリコンゴム
・バンド:シリコンゴム
・アイピース:ポリカーボネート

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル
TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付
TRUSCO セーフティゴーグル バイザー付 通気孔タイプ
TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付
セーフティゴーグル 密閉・ソフトフィットタイプ
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,671-545 -2,494471 -1,476 -1,476
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ交換
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色クリアクリア透明グレークリア透明グレー透明グレー
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート
材質2フレーム:シリコンゴムフレーム:軟質ポリ塩化ビニールフレーム:軟質ポリ塩化ビニールフレーム:軟質ポリ塩化ビニールフレーム:軟質ポリ塩化ビニールフレーム:軟質ポリ塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト