17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 綿腕カバージャージ付 1双 TUKG-1P

TRUSCO 綿腕カバージャージ付 1双

通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:1日目

【特長】・綿素材の腕カバーです。・手首部はジャージ仕上げで締め付け疲労を軽減させます。【用途】・一般作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリー
  • ブラック
  • JANコード
    4989999423426
  • トラスココード
    784-7726
  • 質量(g)
    36
  • 材質1
    綿
  • 長さ(cm)
    35
  • 幅(cm)
    18

型番:

TUKG-1P
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TUKG-1P

TRUSCO 綿腕カバージャージ付 1双 図面

TUKG-1Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
ブラック
JANコード
4989999423426
トラスココード
784-7726
質量(g)
36
材質1
綿
長さ(cm)
35
幅(cm)
18
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUKG-1P
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿素材の腕カバーです。
・手首部はジャージ仕上げで締め付け疲労を軽減させます。
【用途】
・一般作業に。
・作業時の腕の保護や事故防止に。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(cm):18
・長さ(cm):35
・厚さ(mm):0.2
・厚み:0.2mm
・JANコード:4989999423426
・トラスココード:784-7726
・質量:36g
【材質/仕上】
・綿

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 綿腕カバージャージ付 1双の型番TUKG-1Pのページです。 型番TUKG-1Pに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 綿腕カバージャージ付 1双のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業の袖汚れ防止
4
満足度:4.0
袖がジャージで締め付けが無いと思い、購入しましたが、中に輪ゴムが入っていいるようで、締め付けは有ります。輪ゴム無しをお願...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 綿腕カバージャージ付 1双
TRUSCO ナイロン腕カバー 1双
綿腕カバー(ジャージ付)
川西 綿腕カバー手甲親指付 (12双入)
腕カバー 1双入
TRUSCO 使い捨てシューズカバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山川西工業川西工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3604902,3604,9803364,620
通常出荷日1日目1日目9日目7日目1日目2日目〜
商品タイプフリーフリーフリー-フリー-
ブラックホワイトブラック-ブラック-
JANコード49899994234264989999423433--4989999149739-
トラスココード784-7726784-7734--405-4555-
質量(g)3625--40.000440.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト