17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デニム製手首カバー

デニム製手首カバー

通常単価(税別)
1,7242,094
税込単価
1,8962,303
通常出荷日:1日目

【特長】・摩擦に強いデニム生地を使用しています・マジックテープ仕様です・柔軟性のあるソフトタイプです

詳細を確認
  • ブルー
  • 詳細タイプ
    手首カバー
  • 厚み (mm)
    1.2(厚手タイプは1.8)
  • 材質1
    綿
  • 幅(cm)
    15.5
  • タイプ
    厚手
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

デニム製手首カバーの図面

TRUSCO デニム製手首カバー ソフトタイプL 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(cm)

最小発注数量
L
4989999465006
787-9750
110
30
5個
2L
4989999465013
787-9768
130
34
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,724
( 1,896 )
1日目
2,094
( 2,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いデニム生地を使用しています
・マジックテープ仕様です
・柔軟性のあるソフトタイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デニム製手首カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デニム製手首カバー
腕カバー 12双入
ビニール腕カバー_12双入
腕カバー 1双入
ビニール腕カバー 1枚入り
不織布使い捨て腕カバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,724-3,2064,0303363861,356
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブルーブラック透明ブラック透明ホワイト
詳細タイプ手首カバー12双入12双入---
厚み(mm)1.2(厚手タイプは1.8)0.20.140.20.140.02
材質1綿綿塩化ビニール(PVC)綿塩化ビニール(PVC)ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)
幅(cm)15.51820182022

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト