ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入

通常単価(税別)
1,749
税込単価
1,924
通常出荷日:1日目

【特長】・両袖にはゴムが入った割烹着タイプのエプロンです。・通気性に優れ、不快な蒸れを解消します。【用...

詳細を確認

ご注意

  • 火気の近くでの着用は避けてください。 着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。 アイロン掛けは避けてください。 使い捨てタイプです。 強く手で引っ張ると破れる可能性があります。 刃物や尖った物で傷をつけると破れの原因になります。

型番:

TDG-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDG-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
かっぽう着タイプ
仕様
耐油 / 防水 / フリー
ブルー
着丈(cm)
114
幅(cm)
140
JANコード
4989999469646
トラスココード
818-7023
質量(g)
760
材質1
ポリプロピレン(PP)
材質2
天然ゴム
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDG-B
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,749
( 1,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両袖にはゴムが入った割烹着タイプのエプロンです。
・通気性に優れ、不快な蒸れを解消します。
【用途】
・清掃作業、介護作業、病院関係、工場・施設見学。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:フリー
・着丈(cm):114
・幅(cm):140
・ひも長さ(cm)
・腰ひも長さ(cm)
・首ひも長さ(cm)
・使い捨てタイプ
・袖の外周:約140cm
・首から袖:約90cm
・JANコード:4989999469646
・トラスココード:818-7023
・質量:760g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
・天然ゴム

ご注意

  • 火気の近くでの着用は避けてください。 着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。 アイロン掛けは避けてください。 使い捨てタイプです。 強く手で引っ張ると破れる可能性があります。 刃物や尖った物で傷をつけると破れの原因になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入の型番TDG-Bのページです。 型番TDG-Bに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入
不織布使い捨てエプロン
袖付PEエプロン (50枚入)
シンガー 長袖エプロン ブルー (30枚入)
タイベックR製ビブエプロン(10枚入)
帯電防止PEエプロン フリーサイズ 10枚入
メーカートラスコ中山トラスコ中山アイテックス宇都宮製作デュポンコクゴ
通常価格1,7492,2226,3294,0973,9011,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプかっぽう着タイプ前掛け(胸付)--前掛け(胸付)-
仕様耐油 / 防水 / フリー耐油--作業用-
ブルーホワイトブルー-ホワイト-
着丈(cm)11490130-100-
幅(cm)1406897-70-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト