17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入

通常単価(税別)
1,1201,300
税込単価
1,2321,430
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています・アラミド繊維...

詳細を確認
  • ブラック
  • 厚み (mm)
    約1.35
  • サイズ
    フリー
  • 材質1
    超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、紐:綿
  • 幅(cm)
    10
  • 仕様
    耐切創レベル3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(cm)

RoHS?最小発注数量
腕カバー
4989999426663
791-5764
50
31
10
5個
腕カバーロング
4989999426670
791-5772
61
40
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています
・アラミド繊維のような紫外線による商品の変色などがありません
・親指と人差し指の股にヒモを引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します
【用途】
・ガラス工業、精密機械工業
・自動車産業
・薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入
不織布使い捨て腕カバー
腕カバー 1双入
腕カバー 12双入
ビニール腕カバー_12双入
ビニール腕カバー 1枚入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,120-1,3563363,2064,030386
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブラックホワイトブラックブラック透明透明
厚み(mm)約1.350.020.20.20.140.14
サイズフリーフリーフリーフリー-フリー
材質1超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、紐:綿ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)綿綿塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)
幅(cm)102218182020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト