17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショーワ NO935 腕カバー12双入 フリーサイズ NO935

ショーワ NO935 腕カバー12双入 フリーサイズ【12個入り】

通常単価(税別)
3,674
税込単価
4,041
通常出荷日:1日目

【特長】・両端はズリ落ちを防止し、ゴムバンド付きです。・手首部分は2重ゴムにし、締め付けを緩和します。...

詳細を確認

    型番:

    NO935
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    NO935の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO935
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,674
    ( 4,041 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両端はズリ落ちを防止し、ゴムバンド付きです。
    ・手首部分は2重ゴムにし、締め付けを緩和します。
    【用途】
    ・水ぬれ作業
    ・清掃・サービス業。
    【商品仕様】
    ・色:半透明
    ・長さ(cm):38.0
    ・サイズ:フリー
    ・全長38.0cm
    ・JANコード:4901792093316
    ・トラスココード:431-9796
    ・単品単位数量:12双
    ・質量:530g
    【材質/仕上】
    ・塩化ビニール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ショーワ NO935 腕カバー12双入 フリーサイズの型番NO935のページです。 型番NO935に関する仕様情報を記載しております。
    ショーワ NO935 腕カバー12双入 フリーサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ショーワ NO935 腕カバー12双入 フリーサイズ
    No.935腕カバー 12双 ホワイト 30袋
    ショーワグローブ 腕カバー 935
    腕カバー 12双入
    ビニール腕カバー_12双入
    腕カバー 1双入
    メーカーショーワグローブアズワンショーワグローブトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格3,67485,6702,2703,2064,030336
    通常出荷日1日目7日目9日目1日目1日目1日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト