17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 虫よけメッシュウェア パンツ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 虫よけメッシュウェア パンツ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPT-KH

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。
・植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。
・70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。
【用途】
・屋外での作業時に。

ご注意

  • 小さな不快害虫に対して忌避効果がありますが、大きな虫(ハチやゴキブリ)に対して効果はありません。 虫よけや虫刺され防止に対し、完全に保証しているものではありません。

指定中の仕様・寸法情報

色(系統)
サイズ
フリー
JANコード
4989999478235
トラスココード
819-1358
質量(g)
80.000
材質1
メッシュ生地:ポリエステル100%
ウエスト(cm)
72~100
股下(cm)
77
色詳細
サファリグリーン
材質2
ゴム:ナイロン、ポリウレタン
材質3
紐:綿
RoHS?
6

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト