17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄
  • TRUSCO カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TGL-3000SP-AM-L

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
・特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。
・軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
【用途】
・オイルや化学薬品を使用する作業。
・建築工事。
・自動車産業。
・組立作業。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
L
デジカモグリーン
JANコード
4989999419627
トラスココード
794-9308
ゲージ数
15
厚さ(mm)
1.1
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
38
材質1
繊維部:ナイロン
材質2
すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト