17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト TGL-440-M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TGL-440-M

2026年05月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

粉なし加工で着脱も容易のニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト(200枚入)。
【特長】
・耐薬品/耐油性に優れており、突き刺し強度/耐久性にも優れた丈夫な手袋
【用途】
・介護、食品加工に利用
・機械部品の組み立てなどの油作業に利用

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
M
詳細タイプ
左右兼用
色
ホワイト
JANコード
4989999478044
トラスココード
819-1759
厚さ(mm)
0.06
手のひら周り(cm)
19.2
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.1
質量(g)
770

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト