17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.826 ポリエチ手袋 内エンボス(20枚入)【20個入り】

通常単価(税別)
157
税込単価
173
通常出荷日:1日目

【特長】・手袋内面にエンボス加工を施し、べたつきを緩和します。・素手感覚を生かせる極薄タイプの手袋です...

詳細を確認

型番:

NO826-M20P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

NO826-M20Pの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
その他
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO826-M20P
RoHS?最小発注数量
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157
( 173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋内面にエンボス加工を施し、べたつきを緩和します。
・素手感覚を生かせる極薄タイプの手袋です。
・食品に直接触れる作業でも使用できます。
【用途】
・食品加工、油、薬品作業、介護。
【商品仕様】
・色:半透明
・サイズ:M
・全長(cm):27.5
・手のひら周り(cm):25.4
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):約0.026
・粉:なし
・食品衛生法適合品
・左右兼用
・内エンボス加工
・JANコード:4901792023092
・トラスココード:790-1101
・質量:38g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.826 ポリエチ手袋 内エンボス(20枚入)の型番NO826-M20Pのページです。 型番NO826-M20Pに関する仕様情報を記載しております。
No.826 ポリエチ手袋 内エンボス(20枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.826 ポリエチ手袋 内エンボス(20枚入)
ポリエチレン手袋内エンボス
オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス M (100枚入)
ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入
オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス S (100枚入)
オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス L 100枚入
メーカーショーワグローブ東和コーポレーション(トワロン)オカモトアズワンオカモトオカモト
通常価格1574095001,190387387
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプその他--その他--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト