17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショーワ キッチンでつかっ手 48枚入 KCN-48P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ショーワ キッチンでつかっ手 48枚入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KCN-48P

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はNHKTTGPE-M50Pです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・手軽にキッチンで使える少量パックです。
・食品に直接触れる作業でも使用できます。
【用途】
・調理、台所清掃。
【商品仕様】
・色:半透明
・サイズ:フリー
・全長(cm):28.0
・手のひら周り(cm):26.0
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):約0.025
・粉:なし
・食品衛生法適合品
・左右兼用
・内エンボス加工
・JANコード:4901792015172
・トラスココード:790-0571
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
その他
サイズ
フリー
詳細タイプ
左右兼用、内エンボス加工
半透明
JANコード
4901792015172
トラスココード
790-0571
厚さ(mm)
約0.025
手のひら周り(cm)
26.0
全長(cm)
28
中指長さ(cm)
8.5
質量(g)
80

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト