17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 耐切創手袋 防災レスキュー仕様

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 耐切創手袋 防災レスキュー仕様

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRF-120L-OR

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を採用。
・ひら当て部を天然皮革で補強しています。
【用途】
・ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
アラミド
仕様
手の平コート
サイズ
L
オレンジ
JANコード
4989999180879
トラスココード
409-9028
厚さ(mm)
約1.5
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
26
耐切創レベル
-
中指長さ(cm)
8.7

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト