17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO メッシュ安全ベスト

通常単価(税別)
4,010特別価格
税込単価
4,411特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。・反射材にも穴加工を施しており、通気性が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 本体材質
    ポリエステル
  • 着丈 (cm)
    60
  • 質量(g)
    93
  • 材質1
    本体:ポリエステル
  • 材質2
    反射材:ガラスビーズ
  • サイズ
    フリー
  • 胴周り(cm)
    90~130

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
紺地/シルバー反射
-
4989999425154
786-9193
10
1個
紺地/イエロー反射
-
4989999425161
786-9207
10
1個
その他
オレンジ/シルバー反射
4989999425178
786-9215
10
1個
オレンジメッシュ地/黄反射
-
4989999425185
786-9223
10
1個
その他
イエロー/シルバー反射
4989999425192
786-9231
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0103,208
( 3,529 )
1日目
4,0103,208
( 3,529 )
1日目
4,0103,208
( 3,529 )
1日目
4,0103,208
( 3,529 )
1日目
4,0103,208
( 3,529 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
・反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
【用途】
・工事・建築現場。
・交通整理。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO メッシュ安全ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO メッシュ安全ベスト
TRUSCO 反射材付安全ベスト
TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト
TRUSCO 肩調整付ゼッケンベスト
フリース付安全ベスト LED付
TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,0101,528 -1,440 -2,066 -6,4096,160
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全ベスト-----
本体材質ポリエステル--ポリエステル--
着丈(cm)606070556957
質量(g)93158.000105.000210.000700.000269.000
材質1本体:ポリエステル本体:ポリエステル100%本体:ポリエステルメッシュ本体:ポリエステル表:オックスフォード(ポリエステル100%)本体:ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト