17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gスクレーパー専用替刃【30個入り】

通常単価(税別)
1,527
税込単価
1,680
通常出荷日:4日目

【特長】サビに強いステンレス製で、厚さ0.25mmの両研ぎ刃です。【用途】「Gスクレーパー」用替刃とし...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    120
  • JANコード
    4901165300713
  • トラスココード
    818-6294
  • 刃厚(mm)
    0.25
  • 刃長(mm)
    18
  • 質量(g)
    148.000
  • 材質1
    刃:ステンレス
  • 適合本体
    228B

型番:

XBGSCR-SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

XBGSCR-SLの仕様・寸法情報

刃幅(mm)
120
JANコード
4901165300713
トラスココード
818-6294
刃厚(mm)
0.25
刃長(mm)
18
質量(g)
148.000
材質1
刃:ステンレス
適合本体
228B
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
XBGSCR-SL
RoHS?最小発注数量
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,527
( 1,680 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サビに強いステンレス製で、厚さ0.25mmの両研ぎ刃です。
【用途】
「Gスクレーパー」用替刃として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Gスクレーパー専用替刃の型番XBGSCR-SLのページです。 型番XBGSCR-SLに関する仕様情報を記載しております。
Gスクレーパー専用替刃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
はがし作業
4
満足度:4.0
はがし作業で使用しています。 切れ味が悪くなってくると、作業効率がかなり悪くなるので 交換で対応しています。 実際の消...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gスクレーパー専用替刃
Gスクレーパー
GスクレーパーSlim
OLFA GスクレーパーSlim替刃ステンレス(6枚入り)
スクレーパー 鉄の爪64ミリ
スクレーパー替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファTONE
通常価格1,5271,9281,108368606792
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目5日目
刃幅(mm)12012040406440
JANコード49011653007134901165203144490116530108649011653010934901165102522-
トラスココード818-6294818-6293116-2417116-4799380-8351-
刃厚(mm)0.250.250.250.250.55-
刃長(mm)1818181881-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト