ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

布粘着テープ VF050N

通常単価(税別)
379
税込単価
417
通常出荷日:6日目

【特長】・重ね貼り可能です。・油性ペン記入可能です。・手で切れます。・強力粘着です。【用途】・小包・宅...

詳細を確認

型番:

05000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05000の仕様・寸法情報

ダンボール色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.21
基材
布(スフ)
粘着剤
ゴム系
JANコード
4901490050000
トラスココード
168-0459
質量(g)
315
メーカー品番
#05000

型番リスト

表示件数
型番
05000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
379
( 417 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ね貼り可能です。
・油性ペン記入可能です。
・手で切れます。
・強力粘着です。
【用途】
・小包・宅急便の梱包
・段ボール箱の封かん

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布粘着テープ VF050Nの型番05000のページです。 型番05000に関する仕様情報を記載しております。
布粘着テープ VF050Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布粘着テープ VF050N
クロステープ(布粘着テープ)
布テープ(合繊)
布粘着テープ(軽量物梱包用)
エスコ 布粘着テープ ダンボール色
布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)
メーカーコニシ共和オカモトトラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格379717534406845 -324
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目4日目
ダンボール色ホワイト・クリームダンボール色ダンボール色ダンボール色ダンボール色
テープ幅(mm)505045505050
テープ長さ(m)252550252525
テープ厚(mm)0.210.370.180.260.330.21
基材布(スフ)布(スフ)布(合繊)布(ラミネート有)布(スフ)布(ラミネート有)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト