17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日東電工CS ダンプロンライトNO.37F 15mmX35m クリア 37F-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日東電工CS ダンプロンライトNO.37F 15mmX35m クリア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

37F-15

2018年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・透明性・高温での保持力にすぐれた軽包装用途のOPPテープです。
・粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
【商品仕様】
・引張強度:31.78N/10mm
・切断にはカッターが必要
・粘着力:2.52N/10mm
・トラスココード:781-4771
・質量:36g
【材質/仕上】
・基材:OPP
・粘着剤:アクリル系

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト