17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OPP粘着テープ ダンプロンテープ No.375
  • OPP粘着テープ ダンプロンテープ No.375

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OPP粘着テープ ダンプロンテープ No.375

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

375-50-B

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・強度と粘着力に優れたOPPテープです。
【用途】
・包装用テープ。
【材質】
・基材:ポリプロピレン(PP)
・粘着剤:アクリル系

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
色系統
ブルー
基材
ポリプロピレン
トラスココード
816-0189
質量(g)
230.000
材質1
基材:ポリプロピレン(PP)
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト