17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンプロン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダンプロン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3501-50

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・海外生産のOPP粘着テープです。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
トラスココード
781-4658
質量(g)
158.000
粘着剤
ゴム系
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト