17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトクラフトテープKW-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホワイトクラフトテープKW-100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KW-100-38

2022年07月に販売終了となりました。

【特長】
・さわやかな白さで貼った後も目立たず、自然な感じでなじむクラフト粘着テープです。

ご注意

  • KW-100-38は60個単位、KW-100-50は50個単位、KW-100-75は30個単位の販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
トラスココード
782-3886
質量(g)
255.000
基材
クラフト紙

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト