17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフトテープ No.712
  • クラフトテープ No.712

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クラフトテープ No.712

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

712-25

2022年07月に販売終了となりました。

【特長】
・包装用テープの定番、クラフトテープの超ロングセラーです。
【用途】
・段ボール梱包用

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
-
ブラウン系
粘着剤
アクリル系
色詳細
段ボール色
トラスココード
816-0199
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
160.000
材質1
基材:クラフト紙
材質2
粘着剤:アクリル系
基材
基材:クラフト紙

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト