ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m

コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m 05348
  • コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m
通常単価(税別)
270
税込単価
297
通常出荷日:9日目

【特長】・低・高温時でも安定した品質です。・軽い展開で作業性に優れています。【用途】・小包・宅急便の梱...

詳細を確認

型番:

05348
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05348の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
色詳細
ダンボール
JANコード
4901490053483
トラスココード
168-0436
基材
基材:クラフト紙●粘着剤:ゴム系
質量(g)
310.000
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
05348
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低・高温時でも安定した品質です。
・軽い展開で作業性に優れています。
【用途】
・小包・宅急便の梱包
・段ボール箱の封かん

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50mの型番05348のページです。 型番05348に関する仕様情報を記載しております。
コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m
No.204 クラフトテープ
クラフト荷札テープ
♯224 クラフトテープ ラミネス
包装用 クラフトテープ No.200
クラフトテープ ニューホワイト
メーカーコニシオカモト積水化学工業オカモトリンレイテープ菊水テープ
通常価格2707,565501 -9,353 -244320
通常出荷日9日目7日目1日目〜7日目6日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)505050505050
色詳細ダンボール-----
JANコード4901490053483-----
トラスココード168-0436-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト