17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リビックテープNo.401

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リビックテープNo.401

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

401-12-10B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ蒸着したポリエステルフィルムを基材に使用しており、他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
【用途】
・軽包装・装飾用に。
・化粧箱の美装シールに。

指定中の仕様・寸法情報

青系
幅(mm)
12
長さ(m)
10
厚み(mm)
0.06
色詳細
トラスココード
781-5221
質量(g)
17
基材
アルミ蒸着ポリエステル
粘着剤
アクリル系
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト