17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホールディングテープNo.3800K
  • ホールディングテープNo.3800K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホールディングテープNo.3800K

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3800K-12

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・適度な粘着性とのり残り性にすぐれた仮止め用粘着テープです。
【用途】
・電気製品、事務機器などの輸送時の部品仮止めに。
【材質】
・基材:ポリエステル
・粘着剤:ゴム系

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
50
ブルー系
粘着剤
ゴム系
トラスココード
781-5026
質量(g)
58.000
材質1
基材:ポリエステル
材質2
粘着剤:ゴム系
基材詳細
ポリエステル
色詳細
ライトブルー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト