ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

日東 エプトシーラーNO.686 20mmX30mmX2m ブラック

日東 エプトシーラーNO.686 20mmX30mmX2m ブラック 686X20X30
通常単価(税別)
1,594
税込単価
1,753
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材で...

詳細を確認

型番:

686X20X30
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

686X20X30の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
2
テープ厚(mm)
20
ブラック
基材
EPDM
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.1N/10mm
単品/パック
単品
JANコード
4953871050321
トラスココード
816-0232
質量(g)
204.000
材質2
粘着剤:合成樹脂系

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
686X20X30
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,594
( 1,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。
・長期にわたって安定した効果を発揮します。
【用途】
・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):30
・長さ(m):2
・厚み(mm):20
・JANコード:4953871050321
・トラスココード:816-0232
・質量:204g
【材質/仕上】
・基材:EPDM
・粘着剤:合成樹脂系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日東 エプトシーラーNO.686 20mmX30mmX2m ブラックの型番686X20X30のページです。 型番686X20X30に関する仕様情報を記載しております。
日東 エプトシーラーNO.686 20mmX30mmX2m ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日東 エプトシーラーNO.686 20mmX30mmX2m ブラック
エプトシーラーNo.686
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面
発泡シール材 エプトシーラー NO.686
50mmx5.0m 強力防水テープ
18mmx2.7m 防振・防水テープ(ブチルゴム)
メーカー日東電工日東電工エスコ日東電工エスコエスコ
通常価格1,594258 -1,580122 -1,0161,060
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目1日目
テープ幅(mm)30-50-5018
テープ長さ(m)2220252.7
テープ厚(mm)20-0.38-0.51.5
ブラックブラック-ブラックブラック-
基材EPDMEPDM----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト