17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

低VOC両面接着テープ No.510

通常単価(税別)
2471,232
税込単価
2721,355
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。・VOCの放散量が、厚生労...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
10
816-0311
62.000
1個
15
816-0312
93.000
1個
20
816-0313
124.000
1個
25
816-0314
155.000
1個
30
816-0315
186.000
42個
40
816-0316
248.000
30個
50
816-0317
310.000
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247
( 272 )
2日目
370
( 407 )
2日目
495
( 545 )
2日目
617
( 679 )
4日目
739
( 813 )
4日目
986
( 1,085 )
1日目
1,232
( 1,355 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
・VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
・基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
【用途】
・自動車内装部品の接着。
・住宅室内部材の接着。
・家電・OA機器の部品固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低VOC両面接着テープ No.510のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アクリル板の貼付け
5
満足度:5.0
製品のアクリル板の貼り付けに使用しています。 アルミ板に貼り付けいているのですが、薄さのわりに粘着力があるので、簡単には...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低VOC両面接着テープ No.510
低VOC両面接着テープ No.512
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01
ポリエステル基材厚手両面テープ No.53100
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格247-254 -251 -2,625950 -2,227 -
通常出荷日1日目〜1日目〜7日目〜1日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.150.150.161.20.170.15
テープ長さ(m)2020200.25050
基材不織布不織布不織布アクリル不織布ポリエステル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
材質1基材:不織布●粘着材:無溶剤型アクリル系基材:不織布●粘着材:無溶剤型アクリル系基材:不織布基材:アクリルフォーム-基材:ポリエステルフィルム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト